??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Series
210
Shaft Size
50 mm
Part No.
125632
Description
INS-SXR-50M
Weight
1.0 kg
A
57.2 mm
C
22.1 mm
D
90.000 mm
J
6.4 mm
L
69.9 mm
N
M10 x 1.5
W
19.1 mm
Y
38.1 mm
Z
61.7 mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.